Staffa per fissaggio a parete WM

Staffa per fissaggio a parete WM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A plastic wall bracket for installation of devices on walls.
· Large and small sizes are available to suit the size of the device.
· Suitable for a case thickness of t0.8~t3.5 and usable with a wide range of cases ranging from plate metal cases to plastic boxes.
· Holes must be drilled in the case for mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WM-1D
WM-1W
WM-2D
WM-2W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Colore/trattamento superficie

10.79 €

3.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045965Grigio scuro / con testurizzazione

3.61 €

1 6 giorni 1045965Bianco / con testurizzazione

7.27 €

1 6 giorni 108011115Grigio scuro / con testurizzazione

7.27 €

1 6 giorni 108011115Bianco / con testurizzazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale PC + Resina ABS Posizione di montaggio Interni
Standard UL Autoestinguente(UL94) HB

Supporto tecnico