Connettore scheda-cavo EnerBee con blocco serie DF33C【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo EnerBee con blocco serie DF33C
  • Sconto volumi elevati
Maximum 5 A. 3.3mm pitch. Satisfies the criteria of the Electrical Appliances and Material Safety Act: Creepage distance: 1.5 mm (resin filling) Widely used as a compact internal power supply connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF33C-2P-3.3DSA(24)
DF33C-2RS-3.3
DF33C-2S-3.3C
DF33C-6S-3.3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Genere contatto Numero di conduttori Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Tensione ammessa
(V)
Metodo cablaggio Direzione collegamento Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Misura filo conforme
(AWG)
Passo contatto
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Passo terminale
(mm)
Note speciali Nota

0.16 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio2Per PCB5AC/DC500[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singolo-3.3-3.3La corrente nominale è la corrente ammessa se il valore di corrente elencato si estende a tutti i pin.Profilo chiave guida: Prodotto standard (resina: bianca)

6.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -2Collegamento cavo-----Fermo basso singolo------

9.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Femmina2Collegamento cavo5AC/DC500CrimpaturaDrittoStagno (terminale venduto separatamente)Presa bassa singola22–203.31,5 - 1,93.3La corrente nominale è la corrente ammessa se il valore di corrente elencato si estende a tutti i pin.Profilo chiave guida: Prodotto standard (resina: bianca)

1.57 €

25 14 giorni Femmina6Collegamento cavo5AC/DC500CrimpaturaDrittoStagno (terminale venduto separatamente)Presa bassa singola22–203.31,5 - 1,93.3La corrente nominale è la corrente ammessa se il valore di corrente elencato si estende a tutti i pin.Profilo chiave guida: Prodotto standard (resina: bianca)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F DF Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85

Supporto tecnico