Connettori / Connettore per alimentazione interna, serie DF60 (supporto 45 A, passo 10,16 mm)【1-100 Pezzi per confezione】

Connettori / Connettore per alimentazione interna, serie DF60 (supporto 45 A, passo 10,16 mm)
  • Sconto volumi elevati
Maximum 45A. 10.16-mm pitch. This high power connector for large currents is the smallest size in its class.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF60-1P-10.16DS(26)
DF60-2P-10.16DSA(26)
DF60-3EP-10.16C
DF60-4EP-10.16C
DF60-8SCA
DF60-1012PCA
DF60-1012SCA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGenere contatto Numero di conduttori Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Tensione ammessa
(V)
Metodo cablaggio Direzione collegamento Standard rappresentativo Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Misura filo conforme
(AWG)
Passo contatto
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)
Note speciali

9.46 €

5 10 giorni -Maschio1Per PCB45AC/DC1000[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloUL / CUL / TUVOroConnettore scheda-a-scheda-10.16--55–10510.16La corrente nominale elencata è il valore presente durante l'uso di fili AWG#8. Il valore di corrente è la corrente ammessa quando questo si estende a tutti i pin.

9.09 €

5 10 giorni -Maschio2Per PCB40AC/DC1000[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoUL / CUL / TUVOroConnettore scheda-a-scheda-10.16--55–10510.16La corrente nominale elencata è il valore presente durante l'uso di fili AWG#8. Il valore di corrente è la corrente ammessa quando questo si estende a tutti i pin.

4.22 €

10 10 giorni 10Maschio3Collegamento cavo40AC/DC1000CrimpaturaDrittoUL / CUL / TUVOro (terminale venduto separatamente)Spina relè8,10–1210.16--55–10510.16La corrente nominale elencata è il valore presente durante l'uso di fili AWG#8. Il valore di corrente è la corrente ammessa quando questo si estende a tutti i pin.

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni -Maschio4Collegamento cavo38AC/DC1000CrimpaturaDrittoUL / CUL / TUVOro (terminale venduto separatamente)Spina relè8,10–1210.16--55–10510.16La corrente nominale elencata è il valore presente durante l'uso di fili AWG#8. Il valore di corrente è la corrente ammessa quando questo si estende a tutti i pin.

81.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina1Collegamento cavo--Crimpatura--OroTerminale a crimpare per presa8-7.54---

90.42 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio1Collegamento cavo--Crimpatura--OroTerminale a crimpare per spine relè10–12-4.04/4.69---

81.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina1Collegamento cavo--Crimpatura--OroTerminale a crimpare per presa10–12-4.04/4.69---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F DF

Supporto tecnico