Connettore scheda-scheda FunctionMAX serie FX20

Connettore scheda-scheda FunctionMAX serie FX20
  • Sconto volumi elevati
0.5mm pitch. The structure features two independent contacts for high contact reliability. It is suitable for harsh conditions such as automotive equipment applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX20-20S-0.5SV10
FX20-40S-0.5SV10
FX20-60S-0.5SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato)

5.07 €

1 Disponibile 6 giorni 2025mm / 30mm

6.11 €

1 Disponibile 6 giorni 4025mm / 30mm

6.11 €

1 Disponibile 6 giorni 6015mm / 20mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F FX Genere contatto Femmina
Tipo di connettore Scheda-scheda Corrente nominale(A) 0.5 Tensione ammessa(V) AC50
Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT) Direzione collegamento Dritto Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Categorie dei prodotti Recipiente Caratteristiche Parallelo (collegamento tra PCB) Caratteristiche Compatibilità con implementazione automatica
Passo contatto(mm) 0.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85 Passo terminale(mm) 0.5
Nota Isolatore: UL94V-0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico