Chain Flex CF130.UL - Cavo di controllo

Chain Flex CF130.UL - Cavo di controllo
Features
● Supports standard loads
● PVC jacketing
● Flame retardant

Application
● For indoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (50m max.)
● Ideal for woodworking machinery, stone processing machinery, packaging machinery, material handling equipment, automatic adjustment equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-1
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-2
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-3
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-4
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-5
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-6
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-7
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-8
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-9
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-10
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-11
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-12
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-13
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-14
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-15
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-16
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-17
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-18
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-19
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-20
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-21
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-22
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-23
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-24
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-25
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-26
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-27
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-28
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-29
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-30
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-31
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-32
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-33
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-34
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-35
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-36
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-37
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-38
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-39
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-40
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-41
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-42
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-43
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-44
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-45
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-46
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-47
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-48
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-49
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-50
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-51
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-52
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-53
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-54
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-55
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-56
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-57
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-58
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-59
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Tensione nominale Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

1.91 €

1 5 giorni 1010.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

3.82 €

1 5 giorni 1020.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

5.72 €

1 5 giorni 1030.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

7.63 €

1 5 giorni 1040.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

9.54 €

1 5 giorni 1050.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

11.45 €

1 5 giorni 1060.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

13.35 €

1 5 giorni 1070.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

15.26 €

1 5 giorni 1080.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

17.17 €

1 5 giorni 1090.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

19.11 €

1 5 giorni 10100.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

21.02 €

1 5 giorni 10110.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

22.92 €

1 5 giorni 10120.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

24.83 €

1 5 giorni 10130.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

26.74 €

1 5 giorni 10140.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

28.65 €

1 5 giorni 10150.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

30.55 €

1 5 giorni 10160.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

32.46 €

1 5 giorni 10170.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

34.37 €

1 5 giorni 10180.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

36.28 €

1 5 giorni 10190.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

38.18 €

1 5 giorni 10200.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

40.09 €

1 5 giorni 10210.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

42.00 €

1 5 giorni 10220.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

43.91 €

1 5 giorni 10230.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

45.82 €

1 5 giorni 10240.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

47.72 €

1 5 giorni 10250.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

49.63 €

1 5 giorni 10260.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

51.54 €

1 5 giorni 10270.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

53.45 €

1 5 giorni 10280.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

55.35 €

1 5 giorni 10290.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

57.29 €

1 5 giorni 10300.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

59.20 €

1 5 giorni 10310.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

61.11 €

1 5 giorni 10320.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

63.02 €

1 5 giorni 10330.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

64.92 €

1 5 giorni 10340.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

66.83 €

1 5 giorni 10350.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

68.74 €

1 5 giorni 10360.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

70.65 €

1 5 giorni 10370.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

72.55 €

1 5 giorni 10380.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

74.46 €

1 5 giorni 10390.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

76.37 €

1 5 giorni 10400.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

78.28 €

1 5 giorni 10410.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

80.18 €

1 5 giorni 10420.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

82.09 €

1 5 giorni 10430.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

84.00 €

1 5 giorni 10440.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

85.91 €

1 5 giorni 10450.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

87.82 €

1 5 giorni 10460.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

89.72 €

1 5 giorni 10470.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

91.63 €

1 5 giorni 10480.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

93.54 €

1 5 giorni 10490.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

95.48 €

1 5 giorni 10500.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

97.38 €

1 5 giorni 10510.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

99.29 €

1 5 giorni 10520.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

101.20 €

1 5 giorni 10530.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

103.11 €

1 5 giorni 10540.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

105.02 €

1 5 giorni 10550.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

106.92 €

1 5 giorni 10560.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

108.83 €

1 5 giorni 10570.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

110.74 €

1 5 giorni 10580.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

112.65 €

1 5 giorni 10590.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

114.55 €

1 5 giorni 10600.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

Loading...

Informazioni di base

Schermatura N/A Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Grigio
Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 3
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 2 Accelerazione massima(m/s2) 20 Corsa Fino a 50m
Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone
Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico