Ponticello a pettine (isolamento) per connettore maschio / femmina MCS-MIDI

Ponticello a pettine (isolamento) per connettore maschio / femmina MCS-MIDI
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Commoning by adjoining jumpers.
● The connector plug remains commoned even after it is disconnected.
● By using this jumper bar, no additional on-site cables are required.
● Easy-to-configure connector circuitry supporting a variety of applications.
[Specifications]
● Applicable pin pitch: 5/5.08 mm ● Terminals: 2 ● Rated current: 12 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

231-902

Codice componente
231-902
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.04 €

5 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto 2 poli

Si trova sulla pagina di Ponticello a pettine (isolamento) per connettore maschio / femmina MCS-MIDI, il codice articolo è il seguente: 231-902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-902.

Supporto tecnico