Piastra antistrappo (cavo fisso) per serie MCS-MINI 734

Piastra antistrappo (cavo fisso) per serie MCS-MINI 734
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Mounts to the MCS-MINI 734 Series connectors to relieve strain on the connected cables wires that are secured by Insulok cable ties.

[Specifications]
● Application: For use with CAGE CLAMP® and CAGE CLAMP® S male and female connectors
● Applicable pin pitch: 3.5 mm and 3.81 mm (2 types)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-127
734-128
734-129
734-326
734-327
734-328
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo prodotto Passo pin applicabile
(mm)
Colore

1.65 €

4 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per 2–3 poli3.5Grigio chiaro

0.55 €

0.23 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per 4–8 poli3.5Grigio chiaro

0.55 €

0.23 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per 9–12 poli3.5Grigio chiaro

0.87 €

5 Disponibile 6 giorni 10Per 8–11 poli5/5.08Grigio

0.84 €

5 Disponibile 6 giorni 10Per 2 poli5/5.08Grigio

0.87 €

5 Disponibile 6 giorni 10Per 3–4 poli5/5.08Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie applicabile 734

Supporto tecnico