Connettori a innesto rapido, serie WF【5-50 Pezzi per confezione】

Connettori a innesto rapido, serie WF
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Connections with bunched wires (0.08~3.5 mm2) or single wires (φ0.65~2mm) can be made just by pulling a lever. The toolless use concept is now widely employed.
●WF-2BP and WF-3BP are blister pack products. WF-2BP: includes 10, WF-3BP: includes 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WF-2
WF-2BP
WF-3
WF-3BP
WF-5
WF-5BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori Tensione ammessa
(V)
Tipo prodotto Cavo compatibile Cavo compatibile Nota

42.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102300Per 2 lineefilo a trefoli IV7 / Filo singolo / filo a trefoliFilo a trefoli: 0.08–4mm2, IV 7 pezzi: 0.08–2.5(3.5)mm2, filo singolo: φ0.65–2mm, diametro esterno massimo del rivestimento: φ4.1mmLeva operativa (arancione) inclusa

9.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102300Per 2 linee (prodotto in confezione blister)filo a trefoli IV7 / Filo singolo / filo a trefoliFilo a trefoli: 0.08–4mm2, IV 7 pezzi: 0.08–2.5(3.5)mm2, filo singolo: φ0.65–2mm, diametro esterno massimo del rivestimento: φ4.1mmLeva operativa (arancione) inclusa

51.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103300Per 3 lineefilo a trefoli IV7 / Filo singolo / filo a trefoliFilo a trefoli: 0.08–4mm2, IV 7 pezzi: 0.08–2.5(3.5)mm2, filo singolo: φ0.65–2mm, diametro esterno massimo del rivestimento: φ4.1mmLeva operativa (arancione) inclusa

17.75 €

12.43 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103300Per 3 linee (prodotto in confezione blister)filo a trefoli IV7 / Filo singolo / filo a trefoliFilo a trefoli: 0.08–4mm2, IV 7 pezzi: 0.08–2.5(3.5)mm2, filo singolo: φ0.65–2mm, diametro esterno massimo del rivestimento: φ4.1mmLeva operativa (arancione) inclusa

68.43 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105300Per 5 lineefilo a trefoli IV7 / Filo singolo / filo a trefoliFilo a trefoli: 0.08–4mm2, IV 7 pezzi: 0.08–2.5(3.5)mm2, filo singolo: φ0.65–2mm, diametro esterno massimo del rivestimento: φ4.1mmLeva operativa (arancione) inclusa

12.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10--Per 5 fili (articolo in confezione blister)Cavo a trefoli con filo IV 7 / Cavo a trefolo / Filo singoloCavo a trefolo: da 0,08 a 4 mm2, IV Cavo a trefoli con filo IV 7: da 0,08 a 2,5 (3,5) mm2, filo singolo: ⌀0,65 a 2 mm, diametro esterno massimo della guaina: ⌀4,1 mmLeva di comando (arancione) inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X V· W· X WF
Pin/contatto applicabile Altro Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 20
Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo PSE
Colore Grigio

Supporto tecnico