Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina con meccanismo di blocco (Codici componente)

Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina con meccanismo di blocco
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A Wago 734 Series female spring-type connector with locking mechanism to enable male-side connection to the 734–300 Series connectors. Compatible boards: 734–100/400 Series. An extremely compact connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-102/037-000
734-103/037-000
734-104/037-000
734-105/037-000
734-106/037-000
734-107/037-000
734-108/037-000
734-110/037-000
734-112/037-000
734-114/037-000
734-116/037-000
734-120/037-000
734-124/037-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

2.49 €

1 Stesso giorno

Stock

102

5.86 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

103

4.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104

8.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105

6.47 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

8.26 €

1 Disponibile 5 giorni 107

9.29 €

1 Disponibile 5 giorni 108

9.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

10.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012

15.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1014

17.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1016

21.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1020

25.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Tipo prodotto Con dispositivo di bloccaggio Colore Grigio chiaro
Passo pin(mm) 3.5 Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 0,5
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 0,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25-1.0 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5
Misura filo conforme(AWG) 28–14 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3.4 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Lega di rame Trattamento superficie contatto Stagnatura
Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/adattatore di montaggio/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Supporto tecnico