Connettore a molla, serie 734, passo 3.81mm, maschio

Connettore a molla, serie 734, passo 3.81mm, maschio
  • Sconto volumi elevati
The female side can be connected to 734-200 (3.81 mm pitch) series connectors with the male side of a spring type connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-334
734-335
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

5.21 €

1 Disponibile 6 giorni 104

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni 105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Colore Arancione Passo pin(mm) 3.81
Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 1,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 1,5
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25-1.0 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5 Misura filo conforme(AWG) 28–14
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3.4 Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0
Materiali contatto Rame elettrico Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Supporto tecnico