Connettore spina serie X-COM-SYSTEM e 769

Connettore spina serie X-COM-SYSTEM e 769
  • Sconto volumi elevati
The X-COM connector is a product for connecting between connector plugs and connector heads and terminal blocks. It enables connection between primary side terminal blocks and secondary side connectors, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-102
769-103
769-104
769-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

4.87 €

1 Disponibile 6 giorni 102

6.78 €

1 Disponibile 6 giorni 103

8.75 €

1 Disponibile 6 giorni 104

10.52 €

1 Disponibile 6 giorni 105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X V· W· X X-COM SYSTEM
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 32
Tensione ammessa(V) 500 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Tipo prodotto Connettore spina a 1 filo Colore Grigio
Cavo compatibile Area trasversale filo idonea: 0.08–4mm2/misura filo idonea: AWG28–12, diametro esterno massimo del rivestimento: 4.1mm

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico