Ponticello a pettine (isolante) morsettiera relè per serie 281 / 781

Ponticello a pettine (isolante) morsettiera relè per serie 281 / 781
  • Sconto volumi elevati
A jumper for 281/781 series relay terminal blocks. Different types are available, including those with different number of poles or for skipping. Select the most appropriate type to match the intended application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

260-402

Codice componente
260-402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.95 €

5 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 260 Nome prodotto Ponticello a pettine (isolante) Colore Grigio
Descrizione 2 poli Dimensioni H10xW8xD4mm Corrente nominale(A) 10
Altre specifiche Sezione trasversale filo nominale: 1mm2/AWG16

Si trova sulla pagina di Ponticello a pettine (isolante) morsettiera relè per serie 281 / 781, il codice articolo è il seguente: 260-402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 260-402.

Supporto tecnico