Tagliacavi con capacità massima di 35mm2

Tagliacavi con capacità massima di 35mm2
[Features]
Cuts a maximum of 35 sq mm of copper or aluminum-alloy wire.
[Use]
- Ideal for cutting both copper and aluminum-alloy wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

206-118

Codice componente
206-118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

156.36 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prestazioni di taglio(mm2) 35 Lunghezza complessiva(mm) 170 Codice JAN 4055143063692
Codice Trusco 474-3300

Si trova sulla pagina di Tagliacavi con capacità massima di 35mm2, il codice articolo è il seguente: 206-118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 206-118.

Supporto tecnico