Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DET.11.2102R |
DET.11.2110R |
DET.11.2123R |
DET.11.2124R |
DET.11.2127R |
DET.11.2140R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Parete spessa (mm) | Carico di rottura (N) | Raggio di curvatura minimo (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 | 2 | -40–85 | 8014748306463 | 766-8651 | ||
21.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 140 | 3.5 | 1.16 | 190 | 3 | -40–85 | 8014748305992 | 766-8660 | ||
39.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 51 | 200 | 4.5 | 1.4 | 270 | 3 | -40–85 | 8014748306005 | 766-8678 | ||
49.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 68 | 250 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | -5 – 85 | 8014748306845 | 766-8686 | ||
86.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 110 | 380 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | -25–65 | 8014748306029 | 766-8694 | ||
58.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | 280 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | -5 – 85 | 8014748306012 | 766-8716 |
Loading...
Color | Blu | Specifiche ambiente | Per uso interno | Nota | REACH supportato |
---|
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Parete spessa(mm)
Carico di rottura(N)
Raggio di curvatura minimo(mm)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali