Con fori passanti ad angolo retto - Serie PS

Con fori passanti ad angolo retto - Serie PS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ MIL standard PS connector is adapted to MIL-C-83503 of US military standard.
· Because the number of cores is assorted across a broad range of choices and pitch is small at 2.54 mm, it is used widely in computers and FA equipment.
· Pressure welding method that simplifies hard-wiring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS-40PE-D4LT1-SM1E

Codice componente
PS-40PE-D4LT1-SM1E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.78 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma connettore Profilo quadrato Numero di conduttori 40 Note speciali Passo 2.54mm
Codice Trusco 418-1492

Si trova sulla pagina di Con fori passanti ad angolo retto - Serie PS, il codice articolo è il seguente: PS-40PE-D4LT1-SM1E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS-40PE-D4LT1-SM1E.

Supporto tecnico