Telaio guida C serie RKP

Telaio guida C serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· This frame has a card guide mounting hole (φ4.2) at a 6.35 mm (1/4 inch) pitch.
· One of the two ways to use this frame is to attach a GWF slide piece to both sides.
Then there is the mounting method for the SHF bracket on each side.
For details, refer to pieces for GWF slides (RKP-4GSA) or brackets for SHF (RKP-34BTA).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43GWFC

Codice componente
RKP-43GWFC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

23.12 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 404 Altezza(mm) 11.5
Profondità(mm) 28.7 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio guida C serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43GWFC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43GWFC.

Supporto tecnico