Telaio per connettori G serie RKP

Telaio per connettori G serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Frame for mounting edge board connectors, DIN connectors, etc.
· φ3.2 holes drilled at 6.35 mm (1/4") pitch.
· When the mounting position of the connector matches the center of the card guide, such as with edge board connectors, attach the spacer with the "EDGE" engraved stamp and attach SHF brackets to both ends.
· When the mounting position of the connector is displaced from the center of the card guide by 4.35 mm to the right, such as with DIN connectors, attach the spacer with the "DIN" engraved stamp and attach SHF brackets to both ends.
· Looking at the sub rack from the back, use either the sub H or sub W frame accessories to directly attach this frame to the sub rack., making sure the part marked "TOP" is up and "BOTTOM" is down.
· The strongest frame among the connector frames.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43CWFG

Codice componente
RKP-43CWFG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

60.61 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 402 Altezza(mm) 20
Profondità(mm) 25.6 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio per connettori G serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43CWFG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43CWFG.

Supporto tecnico