Maniglia serie PHD

Maniglia serie PHD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Mainly used as a handle for drawers, etc.
· Drill the specified hole into the shelf, then install it with the included screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHD-430-3A

Codice componente
PHD-430-3A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.02 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 430 Altezza(mm) 26.4 Profondità(mm) 34.3
Colore/Trattamento esterno Argento Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Maniglia serie PHD, il codice articolo è il seguente: PHD-430-3A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHD-430-3A.

Supporto tecnico