Pannello frontale A serie RKP

Pannello frontale A serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· I/O connectors and other operation accessories can be attached to this fixed type front panel.
· This panel has a flat plate shape that makes drilling holes easy.
· Naturally, it can also be used for the rear section.
· Mount to the front and rear part of the RMU series with M3 screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-20AFPN

Codice componente
RKP-20AFPN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.85 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU-20□□A / RKU2-20□□ / RMU-20□□ Larghezza(mm) 405.8 Altezza(mm) 188
Profondità(mm) 3 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Pannello frontale A serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-20AFPN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-20AFPN.

Supporto tecnico