Tubo spiralato (bianco) EA944BW-15

Tubo spiralato (bianco) EA944BW-15
【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・Length-10m
・Heat-proof temperature-75℃
・Cables and cords can be bundled easily.
・The tube can be cut to a desired length.
・The spiral shape will be kept permanently, allowing reuse.
・ID…15mm
・Max. bundle dia.…100mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA944BW-15

Codice componente
EA944BW-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.75 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tubo spiralato (bianco) EA944BW-15, il codice articolo è il seguente: EA944BW-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA944BW-15.

Supporto tecnico