Tubo flessibile [per cablaggio] EA947HN-23

Tubo flessibile [per cablaggio] EA947HN-23
【Product Specifications】
・Color-Beige
・PF pipe
・This pipe can be cut easily with a knife or a PVC cutter.
・To prevent the pipe from loosening, bind the pipe to a reinforcing bar or other objects.
・For pipe connection or extension, the EA947HN-21E to -23E coupling must be used.
・Applicable for exposed, hidden, and underground use
・OD…Dia. 23mm
・ID…Dia. 16mm
・Length…25m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA947HN-23

Codice componente
EA947HN-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile [per cablaggio] EA947HN-23, il codice articolo è il seguente: EA947HN-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA947HN-23.

Supporto tecnico