SKINTOP®DIX (53607225)

SKINTOP®DIX 53607225
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 53607225

Marca: LAPP

Prezzo: 0.93

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Conforming cable diameter ø: 2.5 mm

Cable storage capacity: 2

Outer Diameter φ: 8.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53607225

Codice componente
53607225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConforming cable diameter ø
(mm)
Cable storage capacity Outer Diameter φ
(mm)

0.93 €

100 Disponibile 5 giorni 102.528.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Silicon Main Body Color Natural IP protection class IP54
Operating Temperature Range(°C) -50~+180

Si trova sulla pagina di SKINTOP®DIX, il codice articolo è il seguente: 53607225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53607225.

Tipologia prodotto

Codice componente
53607417
53609230
53611225
53611240
53611330
53611430
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSConforming cable diameter ø
(mm)
Cable storage capacity Outer Diameter φ
(mm)

0.93 €

100 Disponibile 5 giorni 101.748.6

1.00 €

100 Disponibile 5 giorni 103210.8

1.00 €

100 Disponibile 5 giorni 102.5213.5

1.00 €

100 Disponibile 5 giorni 104213.5

0.98 €

100 Disponibile 5 giorni 103313.5

0.98 €

100 Disponibile 5 giorni 103413.5

Supporto tecnico