SKINDICHT®SHVE (52005080)

SKINDICHT®SHVE 52005080
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 52005080

Marca: LAPP

Prezzo: 9.37

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Total length: -

Thread length: 6

Nominal thread size inch/gas pipe thread: -

Nominal thread size metric/PG: 13.5

Pitch thread: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52005080

Codice componente
52005080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTotal length Thread length Nominal thread size inch/gas pipe thread Nominal thread size metric/PG Pitch thread Inner diameter Thread connection size Number of fork spanners Material Material quality Model Thread type Glass-fibre reinforced Shock resistant Halogen free Degree of protection (IP) Bend radius protection/trumpet flare Explosion-tested version With locknut Surface treatment Wrench width Operating temperature

9.37 €

25 Disponibile 5 giorni 10-6-13.5----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated2280

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di SKINDICHT®SHVE, il codice articolo è il seguente: 52005080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52005080.

Tipologia prodotto

Codice componente
52005090
52005100
52005110
52005120
52005130
52005140
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTotal length Thread length Nominal thread size inch/gas pipe thread Nominal thread size metric/PG Pitch thread Inner diameter Thread connection size Number of fork spanners Material Material quality Model Thread type Glass-fibre reinforced Shock resistant Halogen free Degree of protection (IP) Bend radius protection/trumpet flare Explosion-tested version With locknut Surface treatment Wrench width Operating temperature

9.37 €

25 Disponibile 5 giorni 10-6-13.5----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated2280

11.10 €

25 Disponibile 5 giorni 10-6-16----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated2480

10.60 €

25 Disponibile 5 giorni 10-6-16----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated2480

11.38 €

25 Disponibile 5 giorni 10-6-16----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated2480

11.00 €

25 Disponibile 5 giorni 10-6-16----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated2480

13.45 €

25 Disponibile 5 giorni 10-7-21----MetalBrassStraightPGFalseFalseFalseIP68FalseFalseFalseNickel-plated3080

Supporto tecnico