Codice articolo del costruttore: 53112230
Marca: LAPP
Prezzo: 11.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 6.5
Nominal thread size metric/PG: 13.5
Suitable for cable diameter: 12
Wrench width: 22
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53112230
Codice componente
|
---|
53112230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 13.5 | 12 | 22 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 |
Si trova sulla pagina di SKINTOP®MS-SC, il codice articolo è il seguente: 53112230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53112230.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53112210 |
53112220 |
53112240 |
53112250 |
53112260 |
53112270 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 8 | 17 | |
10.23 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 11 | 10 | 20 | |
11.85 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 16 | 14 | 24 | |
17.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 21 | 17.5 | 30 | |
26.58 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | 25 | 40 | |
53.45 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 36 | 32 | 50 |