Codice articolo del costruttore: 53112610
Marca: LAPP
Prezzo: 7.58 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 6.5
Nominal thread size metric/PG: 12
Wrench width: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53112610
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Si trova sulla pagina di SKINTOP®MS-SC-M, il codice articolo è il seguente: 53112610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53112610.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53112620 |
53112630 |
53112640 |
53112650 |
53112660 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15 € | 50 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 7 | 16 | 20 | |
9.47 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | 24 | |
12.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 29 | |
19.03 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 32 | 36 | |
32.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 40 | 45 |