Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52106860 |
52106870 |
52106880 |
52106890 |
52106910 |
52106920 |
52106930 |
52106940 |
52106950 |
52106960 |
52106970 |
52106980 |
52106990 |
52107000 |
52107010 |
52107020 |
52107030 |
52107040 |
52107050 |
52107060 |
52107070 |
52107080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Total length | Thread length | Nominal thread size inch/gas pipe thread | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Inner diameter | Thread connection size | Number of fork spanners | Material | Material quality | Model | Thread type | Glass-fibre reinforced | Shock resistant | Halogen free | Degree of protection (IP) | Bend radius protection/trumpet flare | Explosion-tested version | With locknut | Surface treatment | Wrench width | Operating temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.5~5.8 | 2.2 ~ 3.2 | Nickel plated brass | - | M16 x 1.5 | 5 | IP68 | -20 – +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.62 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 5 | - | 16 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 18 | 80 | |
10.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.5~5.8 | 2.6 ~ 3.6 | Nickel plated brass | - | M16 x 1.5 | 5 | IP68 | -20 – +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.53 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 5 | - | 16 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 18 | 80 | |
9.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 22 | 80 | |
9.27 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 22 | 80 | |
8.35 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 22 | 80 | |
8.35 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 22 | 80 | |
8.35 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 22 | 80 | |
8.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 24 | 80 | |
8.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 24 | 80 | |
8.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 24 | 80 | |
8.70 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 6 | - | 20 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 24 | 80 | |
11.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 7 | - | 25 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 30 | 80 | |
11.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 7 | - | 25 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 30 | 80 | |
11.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 7 | - | 25 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 30 | 80 | |
11.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 7 | - | 25 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 30 | 80 | |
11.75 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 7 | - | 25 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 30 | 80 | |
22.02 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 8 | - | 32 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 40 | 80 | |
22.02 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 8 | - | 32 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 40 | 80 | |
22.02 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 8 | - | 32 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 40 | 80 | |
22.02 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 8 | - | 32 | 1.5 | - | - | - | Metal | Brass | Straight | Metric | False | False | False | IP68 | False | False | False | Nickel-plated | 40 | 80 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Total length
Thread length
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Inner diameter
Thread connection size
Number of fork spanners
Material
Material quality
Model
Thread type
Glass-fibre reinforced
Shock resistant
Halogen free
Degree of protection (IP)
Bend radius protection/trumpet flare
Explosion-tested version
With locknut
Surface treatment
Wrench width
Operating temperature
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali