Codice articolo del costruttore: 53112677
Marca: LAPP
Prezzo: 36.50 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread length: 9
Nominal thread size metric/PG: 32
Wrench width: 36
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53112677
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated |
Si trova sulla pagina di SKINTOP®MS-M BRUSH, il codice articolo è il seguente: 53112677.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53112677.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53112676 |
53112679 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 29 | |
71.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | 54 |