SKINTOP®BRUSH ADD-ON (54110840)

SKINTOP®BRUSH ADD-ON 54110840
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 54110840

Marca: LAPP

Prezzo: 7.60

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Screw Size: M16 x 1.5

Thread Length: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

54110840

Codice componente
54110840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSScrew Size Thread Length
(mm)

7.60 €

25 Disponibile 5 giorni 10M16 x 1.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Nickel plated brass Operating Temperature Range(°C) -70~+200

Si trova sulla pagina di SKINTOP®BRUSH ADD-ON, il codice articolo è il seguente: 54110840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 54110840.

Tipologia prodotto

Codice componente
54110839
54110841
54110842
54110843
54110844
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSScrew Size Thread Length
(mm)

7.43 €

25 Disponibile 5 giorni 10M12 x 1.510

8.45 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20 x 1.510

11.37 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25 x 1.510

15.52 €

10 Disponibile 5 giorni 10M32 x 1.512

24.70 €

5 Disponibile 5 giorni 10M40 x 1.512

Supporto tecnico