Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche ambientali | Diametro filo conforme (lato L) (mm) | Diametro filo conforme (lato R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ4~9 | φ4~9 | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Resistenza agli oli | φ4~9 | φ4~9 | ||
100.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ4~9 | φ8.5~11.5 | |
91.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli oli | φ4~9 | φ8.5~11.5 | |
100.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ4~9 | ø2.2-3.3 (4 fori) | ||
91.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | Resistenza agli oli | φ4~9 | ø2.2-3.3 (4 fori) | |
100.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ4~9 | ø3-4 (4 fori) | |
91.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | Resistenza agli oli | φ4~9 | ø3-4 (4 fori) | |
100.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ8.5~11.5 | φ8.5~11.5 | |
91.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | Resistenza agli oli | φ8.5~11.5 | φ8.5~11.5 | |
100.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ8.5~11.5 | ø2.2-3.3 (4 fori) | |
91.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | Resistenza agli oli | φ8.5~11.5 | ø2.2-3.3 (4 fori) | |
100.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli agenti atmosferici | φ8.5~11.5 | ø3-4 (4 fori) | |
91.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | Resistenza agli oli | φ8.5~11.5 | ø3-4 (4 fori) |
Loading...
Materiale (corpo principale) | Nylon | Colore corpo principale | Nero | Classe di protezione IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–80 | Diametro esterno φ(mm) | φ26 | Lunghezza(mm) | 98 |
Spazio interno(mm) | φ14.6×50 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche ambientali
Diametro filo conforme (lato L)(mm)
Diametro filo conforme (lato R)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali