Connettore multiplo KEIGLAND EM3 in plastica / (largo) con meccanismo anti-allentamento incorporato

Connettore multiplo KEIGLAND EM3 in plastica / (largo) con meccanismo anti-allentamento incorporato
· A large multi-seal connector for knockout that can ground multiple cables.
· Gland gasket can be mounted after the wiring.
· Use filler plugs (EPU) for holes that are not used.
· The standard item is available only in light gray.

(i)Nota

  • Il connettore e il premistoppa sono venduti separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EM3BG2428

Codice componente
EM3BG2428
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.13 €

10 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro uscita(mm) 34.0 Numero telaio guarnizione 24 Colore Grigio chiaro
Materiali principali PA66 Gamma di temperature -20 – 90°C Proprietà Resistenza agli oli, resistenza alle vibrazioni (con dispositivo di bloccaggio)
Standard UL Livello di protezione IP67 Ritardante di fiamma UL94V2

Si trova sulla pagina di Connettore multiplo KEIGLAND EM3 in plastica / (largo) con meccanismo anti-allentamento incorporato, il codice articolo è il seguente: EM3BG2428.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EM3BG2428.

Supporto tecnico