Fascette serracavi Ty-Rap (2 pezzi) resistenti agli agenti atmosferici【1-1,000 Pezzi per confezione】

Fascette serracavi Ty-Rap (2 pezzi) resistenti agli agenti atmosferici

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Weather-resistant tie wraps.
· Excellent resistance to ultra-violet light, making them suitable for outdoor work of all kinds, communication and shared construction work, etc.
· Flame retardant properties (oxygen index of 22 or more, UL94V-2).
[Common specifications]
· Materials used: Nylon 66
· Color: Black
· Usable temperature range: -40°C to 85°C (after zip tie binding)
· UL rate temperature: 85°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-300WX
TY-232MX
TY-242MX
TY-253MX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tensile Strength
(N(kgf))
Applicable tools

45.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -752934.8222(23)WT-197/ERG120

142.01 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10512032.480(8)WT-193A/ERG50

169.11 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -512083.6133(14)WT-193A/ERG50

1.17 €

1000 10 giorni -752934.8222(23)WT-197/ERG120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Environment resistance Resistenza agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL / CSA

Supporto tecnico