CAMPANELLO D'ALLARME (91405255)

CAMPANELLO D'ALLARME 91405255

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 91405255

Marca: WERMA

Prezzo: 223.62

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 24

Consumo energetico: 0.3

Tipo di corrente: DC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

91405255

Codice componente
91405255
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTensione nominale Consumo energetico Tipo di corrente

223.62 €

1 3 giorni 10240.3DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Volume(dB) 98 Diametro della campana 167 Materiale custodia Altro
Alloggiamento di colore Grigio Grado di protezione (IP) IP66

Si trova sulla pagina di CAMPANELLO D'ALLARME, il codice articolo è il seguente: 91405255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 91405255.

Tipologia prodotto

Codice componente
91405268
91405368
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTensione nominale Consumo energetico Tipo di corrente

178.44 €

1 3 giorni 102300.055AC
-

162.40 €

1 3 giorni 102300.055AC

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico