Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 42311075
Marca: WERMA
Prezzo: 179.74 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tensione nominale: 24
Consumo energetico: 0.135
Tipo di corrente: AC/DC
Colore del paralume: Rosso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42311075
Codice componente
|
---|
42311075 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.135 | AC/DC | Rosso |
Loading...
Volume(dB) | 92 | Metodo di fissaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | Xeno |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di colore | Grigio | Grado di protezione (IP) | IP65 | Tipo di segnale ottico | Torcia elettrica |
Si trova sulla pagina di RONZATORE INTERMITTENTE WM CONT / IMPULSI 423, il codice articolo è il seguente: 42311075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42311075.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
42311067 |
42311068 |
42331067 |
42331068 |
42331075 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.04 | AC | Rosso | |||
179.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.06 | AC | Rosso | |||
179.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.04 | AC | Giallo | |||
179.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.06 | AC | Giallo | |||
179.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.135 | AC/DC | Giallo |