Codice articolo del costruttore: 11100068
Marca: WERMA
Prezzo: 79.44 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tensione nominale: 230
Consumo energetico: 0.02
Tipo di corrente: AC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11100068
Codice componente
|
---|
11100068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.44 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.02 | AC |
Loading...
Volume(dB) | 80 | Metodo di fissaggio | Installazione | Materiale custodia | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di colore | Nero | Grado di protezione (IP) | IP65 | Funzione | Altro |
Trasformatore incorporato | No |
Si trova sulla pagina di RONZATORE ELETTRONICO EM CONT / IMPULSI 111, il codice articolo è il seguente: 11100068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11100068.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11100055 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.025 | DC |