Codice articolo del costruttore: 69130055
Marca: WERMA
Prezzo: 184.72 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo di tensione per l'attivazione: AC/DC
Tensione operativa nominale Ue: 24
Funzione lampeggiante: Sì
Funzione luce continua: No
Acustica funzionale: No
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
69130055
Codice componente
|
---|
69130055 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di tensione per l'attivazione | Tensione operativa nominale Ue | Funzione lampeggiante | Funzione luce continua | Acustica funzionale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 24 | Sì | No | No |
Loading...
Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Si trova sulla pagina di FLATSIGN SR WM 691, il codice articolo è il seguente: 69130055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 69130055.
Configura
Proprietà di base
Tipo di tensione per l'attivazione
Tensione operativa nominale Ue
Funzione lampeggiante
Funzione luce continua
Acustica funzionale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
69130068 |
69140055 |
69140068 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di tensione per l'attivazione | Tensione operativa nominale Ue | Funzione lampeggiante | Funzione luce continua | Acustica funzionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 230 | No | Sì | No | |||
217.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 24 | No | Sì | No | |||
217.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 230 | No | Sì | Sì |