Codice articolo del costruttore: 69120068
Marca: WERMA
Prezzo: 157.03 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo di tensione per l'attivazione: AC
Tensione operativa nominale Ue: 230
Acustica funzionale: Sì
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
69120068
Codice componente
|
---|
69120068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di tensione per l'attivazione | Tensione operativa nominale Ue | Acustica funzionale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 230 | Sì |
Loading...
Grado di protezione (IP) | IP65 | Funzione lampeggiante | No | Funzione luce continua | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di FLATSIGN WM 691, il codice articolo è il seguente: 69120068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 69120068.
Configura
Proprietà di base
Tipo di tensione per l'attivazione
Tensione operativa nominale Ue
Acustica funzionale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
69110055 |
69110068 |
69120055 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di tensione per l'attivazione | Tensione operativa nominale Ue | Acustica funzionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 24 | No | |||
129.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 230 | No | |||
157.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 24 | Sì |