FANALE LED LUCE EVS BM 280 (28016055)

FANALE LED LUCE EVS BM 280 28016055

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 28016055, 28016060
  • 28036055, 28036060
  • 28046055, 28046060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 28016055

Marca: WERMA

Prezzo: 387.79

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 24

Consumo energetico: 0.5

Tipo di corrente: DC

Colore del paralume: Rosso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28016055

Codice componente
28016055
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTensione nominale Consumo energetico Tipo di corrente Colore del paralume

387.79 €

1 3 giorni 10240.5DCRosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Surface Mount Tipo di lampada LED Materiale custodia Plastica
Grado di protezione (IP) IP65

Si trova sulla pagina di FANALE LED LUCE EVS BM 280, il codice articolo è il seguente: 28016055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28016055.

Tipologia prodotto

Codice componente
28016060
28036055
28036060
28046055
28046060
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTensione nominale Consumo energetico Tipo di corrente Colore del paralume

387.79 €

1 3 giorni 102300.024ACRosso

387.79 €

1 3 giorni 10240.15DCGiallo

387.79 €

1 3 giorni 102300.15ACGiallo

532.38 €

1 3 giorni 10240.5DCChiaro

532.38 €

1 3 giorni 102300.15ACChiaro

Supporto tecnico