Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
89012055 |
89012068 |
89022055 |
89022068 |
89032055 |
89032068 |
89048055 |
89048068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Tensione nominale | Tipo di corrente | Tipo di lampada | Colore del paralume | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.25 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 24 | DC | - | Rosso | IP65 | |||
114.90 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 230 | AC | - | Rosso | IP65 | |||
185.56 € | 1 | 3 giorni | 10 | [Altro] Surface Mount | 24 | DC | LED | Verde | IP65 | |||
166.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | [Altro] Surface Mount | 230 | AC | LED | Verde | IP65 | |||
137.25 € | 1 | 3 giorni | 10 | [Altro] Surface Mount | 24 | DC | LED | Giallo | IP65 | |||
114.90 € | 1 | 3 giorni | 10 | [Altro] Surface Mount | 230 | AC | LED | Giallo | IP65 | |||
272.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | [Altro] Surface Mount | 24 | DC | LED | Altro | IP65 | |||
227.84 € | 1 | 3 giorni | 10 | [Altro] Surface Mount | 230 | AC | LED | Altro | Altro |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Tensione nominale
Tipo di corrente
Tipo di lampada
Colore del paralume
Grado di protezione (IP)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali