Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23110054 |
23110055 |
23110067 |
23110068 |
23120054 |
23120055 |
23120067 |
23120068 |
23130054 |
23130055 |
23130067 |
23130068 |
23140054 |
23140055 |
23140067 |
23140068 |
23150054 |
23150055 |
23150067 |
23150068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.77 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Rosso | |||
55.77 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Rosso | |||
66.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Rosso | |||
66.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Rosso | |||
89.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Verde | |||
89.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Verde | |||
102.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Verde | |||
102.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Verde | |||
55.77 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Giallo | |||
55.77 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Giallo | |||
66.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Giallo | |||
66.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Giallo | |||
89.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Chiaro | |||
89.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Chiaro | |||
102.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Chiaro | |||
102.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Chiaro | |||
89.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Blu | |||
89.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Blu | |||
102.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Blu | |||
102.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Installazione | Tipo di lampada | LED | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali