Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
81610055 |
81610067 |
81610068 |
81620055 |
81620067 |
81620068 |
81630055 |
81630067 |
81630068 |
81640055 |
81640067 |
81640068 |
81648055 |
81678055 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.80 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | AC/DC | Rosso | |||
83.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Rosso | |||
83.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Rosso | |||
72.80 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | AC/DC | Verde | |||
83.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Verde | |||
83.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Verde | |||
72.80 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | AC/DC | Giallo | |||
83.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Giallo | |||
83.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Giallo | |||
119.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | AC/DC | Chiaro | |||
129.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Chiaro | |||
129.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Chiaro | |||
181.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Altro | |||
187.18 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Altro |
Loading...
Metodo di montaggio | Installazione | Tipo di lampada | LED | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali