Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
84810055 |
84810067 |
84810068 |
84820055 |
84820067 |
84820068 |
84830055 |
84830067 |
84830068 |
84840055 |
84840067 |
84840068 |
84850055 |
84850067 |
84850068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | tensione | Diametro esterno | Tipo di lampada | Alloggiamento di colore | Colore | Funzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Rosso | Luce continua | |||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Rosso | Luce continua | |||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Rosso | Luce continua | |||
57.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Verde | Luce continua | |||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Verde | Luce continua | |||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Verde | Luce continua | |||
57.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Giallo | Luce continua | |||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Giallo | Luce continua | |||
68.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Giallo | Luce continua | |||
90.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Chiaro | Luce continua | |||
101.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | - | - | - | Chiaro | - | |||
101.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | - | - | - | Chiaro | - | |||
90.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC/DC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Blu | Luce continua | |||
101.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Blu | Luce continua | |||
101.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | AC | 52 | LED | Senza alloggiamento | Blu | Luce continua |
Loading...
Grado di protezione (IP) | IP54 |
---|
Configura
Proprietà di base
tensione
Diametro esterno
Tipo di lampada
Alloggiamento di colore
Colore
Funzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali