Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43310060 |
43310075 |
43320060 |
43320075 |
43330060 |
43330075 |
43340060 |
43340075 |
43350060 |
43350075 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.135 | AC | Rosso | |||
252.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.325 | AC/DC | Rosso | |||
358.73 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.165 | AC | Verde | |||
283.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | Verde | |||
327.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.165 | AC | Giallo | |||
252.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | Giallo | |||
358.73 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.165 | AC | Chiaro | |||
283.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | Chiaro | |||
358.73 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.165 | AC | Blu | |||
283.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | Blu |
Loading...
Volume(dB) | 112 | Metodo di fissaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | LED |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di colore | Grigio | Grado di protezione (IP) | IP65 | Tipo di segnale ottico | Altro |
Tipo di segnale acustico | Altro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali