Cavo patch Cat.6A S / FTP (PiMF) LSOH 500 MHz - blu (Codici componente)

Cavo patch Cat.6A S / FTP (PiMF) LSOH 500 MHz - blu

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1862HF-0.5M
1862HF-1.0M
1862HF-2.0M
1862HF-3.0M
1862HF-5.0M
1862HF-7.5M
1862HF-15.0M
1862HF-20.0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDettagli della schermatura Lunghezza: fissa Lunghezza
(m)

2.04 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato0.3~0.90.5

2.56 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato1.0~1.91

3.68 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato2.0~2.92

4.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schermatura a doppio strato3.0~4.93

7.18 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato5.0~6.95

9.90 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato7.0~9.97.5

18.30 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato10.0~19.915

24.10 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato20.0~29.920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT6A Struttura della schermatura Schermato・STP Tipo di connettore RJ45-RJ45
Diametro esterno del cavo 5.0–5.9 Colore Blu Lunghezza Lunghezza: fissa
Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug Wire type 4x2xAWG26 Copper
Transmission up to 500 MHz Diametro esterno(mm) 5.8 ± 0.2 Tipo cavo Standard

Supporto tecnico