Cavo patch Cat.5E S / FTP di alta qualità UL - grigio

Cavo patch Cat.5E S / FTP di alta qualità UL - grigio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 1422-0.5M, 1422-1.0M, 1422-1.5M, 1422-10.0M, 1422-15.0M, 1422-2.0M, 1422-20.0M, 1422-3.0M, 1422-30.0M, 1422-5.0M, 1422-500T
  • 1422-1000T
  • 1422-100R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1422-0.5M
1422-1.0M
1422-1.5M
1422-2.0M
1422-3.0M
1422-5.0M
1422-10.0M
1422-15.0M
1422-20.0M
1422-30.0M
1422-1000T
1422-100R
1422-500T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Diametro esterno
(mm)
Lunghezza
(m)

2.25 €

1 Disponibile 3 giorni 100.3~0.95.4 ± 0.20.5

2.94 €

1 Disponibile 3 giorni 101.0~1.95.4 ± 0.21

2.36 €

1 Disponibile 3 giorni 101.0~1.95.4 ± 0.21.5

2.74 €

1 Disponibile 3 giorni 102.0~2.95.4 ± 0.22

3.60 €

1 Disponibile 3 giorni 103.0~4.95.4 ± 0.23

5.36 €

1 Disponibile 3 giorni 105.0~6.95.4 ± 0.25

9.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1010.0~19.95.4 ± 0.210

14.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1010.0~19.95.4 ± 0.215

17.90 €

1 Disponibile 3 giorni 1020.0~29.95.4 ± 0.220

26.50 €

1 Disponibile 3 giorni 1030.0~49.95.4 ± 0.230

1,014.62 €

1 Disponibile 3 giorni 10100~5.6 ± 0.21000

100.38 €

1 Disponibile 3 giorni 10100~5.6 ± 0.2100

502.38 €

1 Disponibile 3 giorni 10100~5.6 ± 0.2500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Tipo di connettore RJ45-RJ45 Diametro esterno del cavo 5.0–5.9 Colore Grigio / Grigio chiaro
Lunghezza Lunghezza: fissa Connector A Cat.5e RJ45 Plug Connector B Cat.5e RJ45 Plug
Wire type 4x2xAWG26 Copper Tipo cavo Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico