Cavo patch Cat.5E S / FTP di alta qualità UL - rosso (1452-1.0M)

Cavo patch Cat.5E S / FTP di alta qualità UL - rosso 1452-1.0M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1452-1.0M

Marca: TTL

Prezzo: 1.84

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: fissa: 1.0~1.9

Lunghezza: 1 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1452-1.0M

Codice componente
1452-1.0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Lunghezza
(m)

1.84 €

1 Disponibile 3 giorni 101.0~1.91

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Tipo di connettore RJ45-RJ45 Diametro esterno del cavo 5.0–5.9 Colore Rosso
Lunghezza Lunghezza: fissa Connector A Cat.5e RJ45 Plug Connector B Cat.5e RJ45 Plug
Wire type 4x2xAWG26 Copper Diametro esterno(mm) 5.4 ± 0.2 Tipo cavo Standard

Si trova sulla pagina di Cavo patch Cat.5E S / FTP di alta qualità UL - rosso, il codice articolo è il seguente: 1452-1.0M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1452-1.0M.

Tipologia prodotto

Codice componente
1452-3.0M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Lunghezza
(m)

3.20 €

1 Disponibile 17 giorni 103.0~4.93

Supporto tecnico