Codice articolo del costruttore: 1742-10.0M
Marca: TTL
Prezzo: 12.12 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza: fissa: 10.0~19.9
Lunghezza: 10 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1742-10.0M
Categoria | CAT6 | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Dettagli della schermatura | Schermatura a doppio strato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | RJ45-RJ45 | Diametro esterno del cavo | 6.0–6.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro |
Lunghezza | Lunghezza: fissa | Connector A | Cat.6 RJ45 Plug | Connector B | Cat.6 RJ45 Plug |
Wire type | 4x2xAWG26 Copper | Diametro esterno(mm) | 6.0 ± 0.2 | Tipo cavo | Standard |
Si trova sulla pagina di Cavo patch Cat.6 S / FTP (PiMF) di alta qualità UL - verde, il codice articolo è il seguente: 1742-10.0M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1742-10.0M.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza: fissa
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1742-0.5M |
1742-1.0M |
1742-2.0M |
1742-3.0M |
1742-5.0M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza: fissa | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 0.3~0.9 | 0.5 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 1.0~1.9 | 1 | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 2.0~2.9 | 2 | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 3.0~4.9 | 3 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5.0~6.9 | 5 |