Cavo patch Cat.6 S / FTP (PiMF) UL - rosso (1752-0.5M)

Cavo patch Cat.6 S / FTP (PiMF) UL - rosso 1752-0.5M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1752-0.5M

Marca: TTL

Prezzo: 2.44

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: fissa: 0.3~0.9

Lunghezza: 0.5 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1752-0.5M

Codice componente
1752-0.5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Lunghezza
(m)

2.44 €

1 Disponibile 3 giorni 100.3~0.90.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT6 Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Tipo di connettore RJ45-RJ45 Diametro esterno del cavo 6.0–6.9 Colore Rosso
Lunghezza Lunghezza: fissa Connector A Cat.6 RJ45 Plug Connector B Cat.6 RJ45 Plug
Wire type 4x2xAWG26 Copper Diametro esterno(mm) 6.0 ± 0.2 Tipo cavo Standard

Si trova sulla pagina di Cavo patch Cat.6 S / FTP (PiMF) UL - rosso, il codice articolo è il seguente: 1752-0.5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1752-0.5M.

Tipologia prodotto

Codice componente
1752-10.0M
1752-2.0M
1752-3.0M
1752-5.0M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Lunghezza
(m)

12.84 €

1 Disponibile 3 giorni 1010.0~19.910

4.08 €

1 Disponibile 3 giorni 102.0~2.92

5.04 €

1 Disponibile 3 giorni 103.0~4.93

7.12 €

1 Disponibile 3 giorni 105.0~6.95

Supporto tecnico