Codice articolo del costruttore: 1842-100R-UF
Marca: TTL
Prezzo: 343.44 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Dettagli della schermatura: Schermatura a singolo strato
Lunghezza: fissa: 100~
Lunghezza: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1842-100R-UF
Codice componente
|
---|
1842-100R-UF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dettagli della schermatura | Lunghezza: fissa | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a singolo strato | 100~ | 100 |
Loading...
Categoria | CAT6A | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Tipo di connettore | RJ45-RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo | 6.0–6.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Lunghezza | Lunghezza: fissa |
Connector A | Cat.6a RJ45 Plug | Connector B | Cat.6a RJ45 Plug | Wire type | 4x2xAWG26/7 Copper |
Transmission | up to 10 Gbit | Diametro esterno(mm) | 6.2 ± 0.2 | Tipo cavo | Standard |
Si trova sulla pagina di Cavo patch UltraFlex Cat. 6A S / FTP LSOH - verde, il codice articolo è il seguente: 1842-100R-UF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1842-100R-UF.
Configura
Proprietà di base
Dettagli della schermatura
Lunghezza: fissa
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1842-0.5M-UF |
1842-1.0M-UF |
1842-10.0M-UF |
1842-15.0M-UF |
1842-2.0M-UF |
1842-20.0M-UF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Dettagli della schermatura | Lunghezza: fissa | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a singolo strato | 0.3~0.9 | 0.5 | |
7.74 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 1.0~1.9 | 1 | |
38.06 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 10.0~19.9 | 10 | |
54.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 10.0~19.9 | 15 | |
11.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 2.0~2.9 | 2 | |
72.30 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a singolo strato | 20.0~29.9 | 20 |