Cavo USB 2.0 UltraFlex maschio A / maschio B (4121-3.0M-UF)

Cavo USB 2.0 UltraFlex maschio A / maschio B 4121-3.0M-UF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4121-3.0M-UF

Marca: TTL

Prezzo: 9.88

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Length: 3 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4121-3.0M-UF

Codice componente
4121-3.0M-UF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

9.88 €

1 Disponibile 3 giorni 103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard (CN1/CN2) USB2.0 Connector type CN1 A maschio Connector type CN2 B maschio
Type Cavo Color Grigio Feature 6 mm outer diameter
Wires AWG28/24

Si trova sulla pagina di Cavo USB 2.0 UltraFlex maschio A / maschio B, il codice articolo è il seguente: 4121-3.0M-UF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4121-3.0M-UF.

Tipologia prodotto

Codice componente
4121-0.5M-UF
4121-1.0M-UF
4121-2.0M-UF
4121-5.0M-UF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

4.90 €

1 Disponibile 3 giorni 100.5

5.68 €

1 Disponibile 3 giorni 101

7.46 €

1 Disponibile 3 giorni 102

16.16 €

1 Disponibile 4 giorni 105

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico