Codice articolo del costruttore: 1812V-500T
Marca: TTL
Prezzo: 534.82 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo di connettore: RJ45-RJ45
Connector A: Cat.6a RJ45 Plug
Connector B: Cat.6a RJ45 Plug
Lunghezza: 500 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1812V-500T
Codice componente
|
---|
1812V-500T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di connettore | Connector A | Connector B | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.82 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | RJ45-RJ45 | Cat.6a RJ45 Plug | Cat.6a RJ45 Plug | 500 |
Loading...
Categoria | CAT7 | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Dettagli della schermatura | Schermatura a doppio strato |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo | 7.0–7.9 | Colore | Nero | Lunghezza | Lunghezza: fissa |
Lunghezza: fissa | 100~ | Wire type | 4x2xAWG23/1 Copper | Transmission | up to 1000 MHz |
Diametro esterno(mm) | 7.6 | Tipo cavo | Standard |
Si trova sulla pagina di Cavo TTLan™ UltraFlex HDBaseT™ 5Play™, Cat.7, il codice articolo è il seguente: 1812V-500T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1812V-500T.
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Connector A
Connector B
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1812V-100R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di connettore | Connector A | Connector B | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | - | - | 100 |